Grupos de mercancía
Palés de cambio de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
K0801

Palés de cambio de fundición gris con superficies de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Los palés de cambio con superficies de sujeción mecanizadas previamente se utilizan junto con la escuadra de sujeción de doble cara. En las escuadras de sujeción se pueden colocar y fijar los palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. Los palés de cambio se pueden mecanizar de forma específica del cliente.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0801 Palés de cambio de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente 121 kB

Planos

Palés de cambio de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

HH3L2Número de
perforaciones
de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K0801.1004040400403703505 A petición
K0801.1005050500404704507 A petición
K0801.1006363630406005807 A petición
K0801.1008080800507707507 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33