Grupos de mercancía
Centradores de fundición gris con perforaciones de retícula
K0805

Centradores de fundición gris con perforaciones de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan centradores con perforaciones de retícula en centros de mecanizado horizontales.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS

Planos

Centradores de fundición gris con perforaciones de retícula
Centradores de fundición gris con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Número de
perforaciones
de retícula
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
CADAcc.PrecioPedir
K0805.2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 A petición
K0805.2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 A petición
K0805.2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 A petición
K0805.2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 A petición
K0805.2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 A petición
K0805.2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 A petición
K0805.2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 A petición
K0805.2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 A petición
K0805.21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 A petición
K0805.212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 A petición
K0805.212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 A petición
K0805.2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 A petición
K0805.2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 A petición
K0805.2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 A petición
K0805.2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 A petición
K0805.2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 A petición
K0805.2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 A petición
K0805.2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 A petición
K0805.2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 A petición
K0805.21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 A petición
K0805.216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 A petición
K0805.216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33