Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral.
El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.

Las versiones K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 y K0035.006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.
Fuerza de sujeción:K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0035_D Dispositivo de sujeción con leva, forma D 133 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con leva

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1ABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADAcc.PrecioPedir
K0035.006020Da la derecha38,52512M61125454,522201741103800 A petición
K0035.010020Da la derecha58,54018M10184074734,531,52761437200 A petición
K0035.006040Da la izquierda38,52512M61125454,522201741103800 A petición
K0035.010040Da la izquierda58,54018M10184074734,531,52761437200 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33