Grupos de mercancía
Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
K2196

Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Tope fijo con inserción de agarre para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.Material:Acero.Versión:Cuerpo base bruñido.
Inserción de agarre endurecida.
Indicación:El tope fijo con inserción de agarre se utiliza como contrapieza para el elemento de sujeción con inserción de agarre K2195. La estructura extraordinariamente estable y el diseño compacto convierten a este tope fijo en un elemento ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.

Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.

Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.

Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas:- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Accesorios:- Pies de posicionamiento K0298.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo K2199.
- Anillos adaptadores K2200.
Volumen de suministro1 ud. tope fijo con inserción de agarre.
1 ud. pie de posicionamiento K0298.2081.
Indicación sobre el dibujo:
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2196 Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo 325 kB

Planos

Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
mín.
L
máx.
L1L2L3L4F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K2196.121050801Tamaño de sistema 1280362525M128810,538218510550802522,5133820 A petición
K2196.161301001Tamaño de sistema 16100453025M1611313,5502587130801003327,518,7553,7530 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33