Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción
K2117

Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:El dispositivo mecánico de sujeción lateral sin efecto de tracción hacia abajo se puede utilizar como elemento tanto de sujeción como de tope.

Los tornillos de fijación ISO 4014 (10.9) y las tuercas para ranuras en T DIN 508 están incluidos en el volumen de suministro.
Ventajas:- Dimensiones compactas
- Posibilidad de uso horizontal y vertical
- Tornillo de presión intercambiable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2117 Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción 175 kB

Planos

Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoB

B1B2DD1D2HH1Carrera
S
LL1
mín.
L1
máx.
L2
mín.
L2
máx.
L3L4L5F
kN
Ancho
de
ranura
SWPar de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2117.1414402420M10M10M65025,5485122,5126,540,544,51626251412176745 A petición
K2117.202047,52720M12M12M65627,569813914643,750,418,230252014198360 A petición
K2117.3030673620M16M16M671,53410134189,5199,560,570,526,53632301824205125 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33