Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado
K0339_C

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio scuro.

Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0339_C Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado 239 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.3105Cacciaiotemprato5M10x12147177155131,3512  0.00 €
K0339.3206Cacciaiotemprato6M12x1,52556208176141,8614  0.00 €
K0339.3308Cacciaiotemprato8M16x1,533742610238192,31535  0.00 €
K0339.3410Cacciaiotemprato10M20x1,5338028122510222,81534 0.00 €
K0339.03105Cacciaio inoxtemprato5M10x12147177155131,3512  0.00 €
K0339.03206Cacciaio inoxtemprato6M12x1,52556208176141,8614  0.00 €
K0339.03308Cacciaio inoxtemprato8M16x1,533742610238192,31535  0.00 €
K0339.03410Cacciaio inoxtemprato10M20x1,5338028122510222,81534 0.00 €
K0339.13105Cacciaio inoxnon temprato5M10x12147177155131,3512  0.00 €
K0339.13206Cacciaio inoxnon temprato6M12x1,52556208176141,8614  0.00 €
K0339.13308Cacciaio inoxnon temprato8M16x1,533742610238192,31535  0.00 €
K0339.13410Cacciaio inoxnon temprato10M20x1,5338028122510222,81534 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33