Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 20 kg
K2391

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 1,8 mm.
Vantaggi:Altezza bassa della guida
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla guida precisa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2391 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 20 kg 123 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 20 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2391.0150montaggio lateralestandard151 pz = 1 coppia 0.00 €
K2391.0200montaggio lateralestandard171 pz = 1 coppia 0.00 €
K2391.0250montaggio lateralestandard191 pz = 1 coppia 0.00 €
K2391.0300montaggio lateralestandard201 pz = 1 coppia 0.00 €
K2391.0350montaggio lateralestandard201 pz = 1 coppia 0.00 €
K2391.0400montaggio lateralestandard181 pz = 1 coppia 0.00 €
K2391.0450montaggio lateralestandard161 pz = 1 coppia 0.00 €
K2391.0500montaggio lateralestandard131 pz = 1 coppia 0.00 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2391.015020--9511015----1620156150 0.00 €
K2391.020020--14516015--601001620231200 0.00 €
K2391.025020--19521015--1101001620280250 0.00 €
K2391.030020-16024526015100-1601001620329300 0.00 €
K2391.035020-21029531015100-2101001620379350 0.00 €
K2391.040020-26034536015100-2601001620428400 0.00 €
K2391.045020205310395410151002053101001620477450 0.00 €
K2391.050020230360445460151002303601001620526500 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33