Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 100 kg
K2364

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le guide telescopiche con funzione soft-close offrono un'opzione di estrazione totale che consente di accedere facilmente al retro del cassetto. È realizzata in acciaio inox resistente alla corrosione ed è ideale per l'uso in cucine industriali, laboratori e apparecchiature mediche. È progettata per cassetti con larghezza fino a 1000 mm e garantisce un utilizzo affidabile e duraturo anche in ambienti difficili.Materiale:

Guide in acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione:Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.
Range di temperatura: Da 0°C a +40°C.Vantaggi:Soft close
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa
Accessori:K2096 Angolare di montaggio in acciaio inox per guide telescopiche.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2364 Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 100 kg 162 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 100 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2364.0400montaggio lateralestandard651 pz = 1 coppia 0.00 €
K2364.0450montaggio lateralestandard651 pz = 1 coppia 0.00 €
K2364.0500montaggio lateralestandard701 pz = 1 coppia 0.00 €
K2364.0550montaggio lateralestandard851 pz = 1 coppia 0.00 €
K2364.0600montaggio lateralestandard1001 pz = 1 coppia 0.00 €
K2364.0700montaggio lateralestandard1001 pz = 1 coppia 0.00 €
K2364.0790montaggio lateralestandard901 pz = 1 coppia 0.00 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8B=LarghezzaH=AltezzaCorsa
S
L=LunghezzaCADAcc.PrezzoOrdinare
K2364.040026160192--128160-28819,153388400 0.00 €
K2364.045026160192256-128160-32019,153450450 0.00 €
K2364.050026192224--160192-38419,153500500 0.00 €
K2364.055026192224320352160192-41619,153550550 0.00 €
K2364.060026256288384416192256-48019,153600600 0.00 €
K2364.07002628832044848025628851257619,153700700 0.00 €
K2364.07902635238454457632035241667219,153800790 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33