Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 55 kg
K2384

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.
Montaggio:Montaggio a baionetta.Vantaggi:Montaggio a baionetta
Bloccaggio in chiusura
Scorrimento regolare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2384 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 55 kg 113 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 55 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2384.0350montaggio lateralestandard511 pz = 1 coppia 0.00 €
K2384.0400montaggio lateralestandard531 pz = 1 coppia 0.00 €
K2384.0450montaggio lateralestandard551 pz = 1 coppia 0.00 €
K2384.0500montaggio lateralestandard551 pz = 1 coppia 0.00 €
K2384.0550montaggio lateralestandard551 pz = 1 coppia 0.00 €
K2384.0600montaggio lateralestandard531 pz = 1 coppia 0.00 €
K2384.0700montaggio lateralestandard501 pz = 1 coppia 0.00 €
N. ordineA

A1A2BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2384.03505025025017,553,4374350 0.00 €
K2384.04005030030017,553,4424400 0.00 €
K2384.04505035035017,553,4473450 0.00 €
K2384.05005040040017,553,4522500 0.00 €
K2384.05505045045017,553,4571550 0.00 €
K2384.06005050050017,553,4620600 0.00 €
K2384.07005060060017,553,4731700 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33