Gruppi merceologici
Base del nastro in velcro con nastro in velcro per profili in alluminio
K2150

Base del nastro in velcro con nastro in velcro per profili in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Nastro in velcro polipropilene.
Versione:Base nera, autoestinguente secondo UL94-V0.
Nastro in velcro nero, autoestinguente secondo UL94-V2.
Nota:La base del nastro in velcro funge da ausilio di installazione per fissare delicatamente linee, cavi e tubi flessibili. La base è già dotata di un nastro in velcro. Il nastro in velcro può essere rimosso e inserito dalla base senza attrezzi. Il nastro in velcro può essere aperto e chiuso centinaia di volte.

La base del nastro in velcro è adatta per il montaggio diretto su profili in alluminio.

La base può essere montata nella scanalatura dei profili in alluminio senza l'ausilio di attrezzi, utilizzando il piedino di bloccaggio. Con una rotazione di 45° è possibile montare la base trasversalmente o parallelamente alla scanalatura del profilo.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2150 Base del nastro in velcro con nastro in velcro per profili in alluminio 337 kB

Disegni

Base del nastro in velcro con nastro in velcro per profili in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineProfiloB

B1H1LL1Larghezza
cava
Campo di serraggio
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2150.10810150I101515,41501984-20 0.00 €
K2150.10820180I202618,11802988-35 0.00 €
K2150.10820200I202618,520036810-60 0.00 €
K2150.20810150B101513,81501984-20 0.00 €
K2150.20820180B2026171802988-35 0.00 €
K2150.20820200B202617,120036810-60 0.00 €
K2150.21010150B101517,715019104-20 0.00 €
K2150.21020180B202620,918029108-35 0.00 €
K2150.21020200B202621200361010-60 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33