Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Elemento di fissaggio universale. Il dado con testa a martello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo | Larghezza cava | B | D | H1 | H2 | L1 | N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1028.0604010 | B | 6 | 5,7 | M4 | 3,2 | 1 | 11,5 | 5,7 |  | | 0.00 € | | K1028.0804015 | B | 8 | 7,7 | M4 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | 0.00 € | | K1028.0805015 | B | 8 | 7,7 | M5 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | 0.00 € | | K1028.0806015 | B | 8 | 7,7 | M6 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | 0.00 € | | K1028.1005017 | - | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | 0.00 € | | K1028.1005030 | B | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.00 € | | K1028.1006017 | - | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | 0.00 € | | K1028.1006030 | B | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.00 € | | K1028.1008017 | - | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | 0.00 € | | K1028.1008030 | B | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.00 € | | K1028.1004030 | B | 10 | 9,7 | M4 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|