Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio.
Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale DIN 985 da Ø20 mm, acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:I morsetti articolati sono regolabili a 180°.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0489 Morsetti articolati alluminio 671 kB

Disegni

Morsetti articolati alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEHLMPRSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0489.51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  0.00 €
K0489.51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  0.00 €
K0489.51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  0.00 €
K0489.51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  0.00 €
K0489.52020,120,145404073146733351M8x35  0.00 €
K0489.52525,125,145404073146733351M8x35  0.00 €
K0489.53030,130,145404073146733351M8x35  0.00 €
K0489.54040,1540,156056561002001004870M10x50  0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33