Catalogo
Informazioni legali
CGC
Protezione dei dati
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili per protezione bordi
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Utensili professionali, attrezzature per officina
Protezione igienica
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Soluzioni speciali
Sale
Linee di prodotti
IDRAULICA
PNEUMATICA
RILEVABILI
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TECNOLOGIA DA 19"
Acciaio inox inossidabile
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessori per profilati di alluminio
News
Nuovi prodotti
KIPP News
Area stampa
Fiere
Fiere Germania
Fiere internazionali
Impressioni dalla fiera
Assistenza
Filmati sui prodotti
Dati CAD
Ordine catalogo
Panoramica dei materiali
Condizioni di fornitura
Per fornitori
CGC
Download
Cataloghi
PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD
TECNICA DI SERRAGGIO
Catalogo KIPP Inc.
Depliant
Dati CAD
Area stampa
Area download per fornitori
Certificazione
Contatti
Home
Azienda
Gruppi merceologici
Maniglie a leva
Leve di serraggio
Leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili per protezione bordi
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Protezione igienica
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Tecnica di serraggio
Soluzioni speciali
Classico
Introduzione nuovi n. d'ordine
Callback
Per fornitori
Condizioni di fornitura
CGC
K0499
Morsetti con base acciaio inox per unità lineare
Indietro
Prodotti
Linee di prodotti
Acciaio inox inossidabile
Morsetti con base acciaio inox per unità lineare
Descrizione articolo/immagini prodotto
Descrizione
Materiale:
Acciaio inox-microfusione, 1.4308.
Viti, acciaio inox A2.
Versione:
Lucidatura elettrolitica.
Su richiesta:
Maniglia a leva per il fissaggio.
Particolarità:
Download
Le informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
Scheda tecnica K0499 Morsetti con base acciaio inox per unità lineare
366 kB
Nota tecnica per il sistema di tubi dell'unità lineare
66,1 kB
Disegni
Selezione/filtro articoli
N. ordine
Tipo E
B
C
D
L
M2
M3
V1
CAD
Acc.
Prezzo
Ordinare
K0499.130
30
60
60
7
50
40
40
M8x30
0.00
€
K0499.140
40
80
80
9
60
60
60
M10x35
0.00
€
Altri articoli di questa categoria
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0124
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o sabbiata, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
K0124
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o sabbiata, con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox
K0124 inch
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o sabbiata, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch
K0124 inch
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o sabbiata, con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch
K0124
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox
K0124
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox
K0124 inch
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox - inch
K0124 inch
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox - inch
K0124
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox
K0121
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Ricerca
My
ACCOUNT
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0.00
€
Visualizzare
Ordine rapido
Al modulo d'ordine
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Verificare la disponibilità
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Mappa del sito
Stampare
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33