Gruppi merceologici
Morsetti articolati plastica, con dentatura interna
K0486

Morsetti articolati plastica, con dentatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:I morsetti articolati con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti articolati con dentatura esterna (K0485) per formare una parte articolata.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.
Su richiesta:Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.Accessori:- Riduttori K0492
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0486 Morsetti articolati plastica, con dentatura interna 696 kB
 Nota tecnica sul sistema di collegamento di tubi in resina termoplastica 129 kB

Disegni

Morsetti articolati plastica, con dentatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

CDEFGHKLNPSTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0486.18189,76,130252527,51461,55,721M6x18M6-DIN 985  0.00 €
K0486.303016,58,14540404322,595,56,528,5M8x25M8-DIN 985  0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33