Gruppi merceologici
Morsetto a cuneo in acciaio, con diverse superfici di serraggio
K1748

Morsetto a cuneo in acciaio, con diverse superfici di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.FornituraMorsetto a V.
Vite di fissaggio.
Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1748 Morsetto a cuneo in acciaio, con diverse superfici di serraggio 201 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a cuneo in acciaio, con diverse superfici di serraggio

Morsetto a cuneo in acciaio, forma A, superfici di serraggio lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo in acciaio, forma A, superfici di serraggio lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
L
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1748.0500112Aliscio44,550,550253012,53,5M5M12x253085 0.00 €
K1748.0720112Aliscio61687239,74421,33,5M6M12X403085 0.00 €
K1748.0720116Aliscio61687239,74421,33,5M6M16X4050150 0.00 €
K1748.1000116Aliscio71,581,510042,66421,65M8M16X4050150 0.00 €

Morsetto a cuneo in acciaio, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo in acciaio, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
L
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1748.0500212Bzigrinato44,550,550253012,53,5M5M12x253085 0.00 €
K1748.0720212Bzigrinato61687239,74421,33,5M6M12X403085 0.00 €
K1748.0720216Bzigrinato61687239,74421,33,5M6M16X4050150 0.00 €
K1748.1000216Bzigrinato71,581,510042,66421,65M8M16X4050150 0.00 €

Morsetto a cuneo in acciaio, forma C, con gradino

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo in acciaio, forma C, con gradino

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
L
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Filettatura
interna
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1748.0502312Clivello 2 mm50,556,550253012,523,5M5M12x253085 0.00 €
K1748.0505312Clivello 5 mm50,556,550253012,553,5M5M12x253085 0.00 €
K1748.0722316Clivello 2 mm67747239,74421,323,5M6M16X4050150 0.00 €
K1748.0725316Clivello 5 mm67747239,74421,353,5M6M16X4050150 0.00 €
K1748.1002316Clivello 2 mm77,587,510042,66421,625M8M16X4050150 0.00 €
K1748.1005316Clivello 5 mm77,587,510042,66421,655M8M16X4050150 0.00 €

Morsetto a cuneo in acciaio, forma D, con sovrametallo

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo in acciaio, forma D, con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
L
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1748.0500412Dcon sovrametallo54,560,550253012,53,5M5M12x253085 0.00 €
K1748.0720412Dcon sovrametallo71787239,74421,33,5M6M12X403085 0.00 €
K1748.0720416Dcon sovrametallo71787239,74421,33,5M6M16X4050150 0.00 €
K1748.1000416Dcon sovrametallo81,591,510042,66421,65M8M16X4050150 0.00 €

Morsetto a cuneo in acciaio, forma E, con pin di bloccaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo in acciaio, forma E, con pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
L
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Filettatura
interna
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1748.0500512Econ pin54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 0.00 €
K1748.0720512Econ pin70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 0.00 €
K1748.0720516Econ pin70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 0.00 €
K1748.1000516Econ pin80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33