- Unità di serraggio
- Staffa di bloccaggio
- Staffa verticale
- Staffa girevole
- Pinze di traino, morsetti a pressione
- Staffa di fissaggio laterale
- Morsetto seghettato
- Morsetto eccentrico, morsetto a eccentrico
- Tenditore di serraggio per cave a T
- Morsetto a V
- K1745
Morsetto a V con ganasce fisse
- K1748
Morsetto a cuneo in acciaio, con diverse superfici di serraggio
- K1748_A
Morsetto a cuneo in acciaio, forma A, superfici di serraggio lisce
- K1748_B
Morsetto a cuneo in acciaio, forma B, superfici di serraggio zigrinate
- K1748_C
Morsetto a cuneo in acciaio, forma C, con gradino
- K1748_D
Morsetto a cuneo in acciaio, forma D, con sovrametallo
- K1748_E
Morsetto a cuneo in acciaio, forma E, con pin di bloccaggio
- K0039
Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate
- K0649
Morsetto a cuneo in acciaio, con sovrametallo
- K0040
Morsetto a V superfici di fissaggio zigrinate
- K0041
Morsetti a cuneo in acciaio, con sovrametallo, superfici del cuneo rettificate o zigrinate
- K0042
Morsetto a V doppio superfici di fissaggio zigrinate
- K0037
Morsetto a cuneo con parte esterna in alluminio
- K0038
Morsetto a cuneo con parte esterna in alluminio e sovrametallo
- K1167
Morsetto a cuneo in acciaio, con superfici a cuneo
- Morsa di centraggio
- Elementi di serraggio per sistemi modulari
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
K1748Morsetto a cuneo in acciaio, con diverse superfici di serraggio |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T. Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce. Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze. Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.FornituraMorsetto a V. Vite di fissaggio.Nota disegno:Forma A: Superficie di contatto non trattata Forma B: Superficie di contatto zigrinata Forma C: con livello Forma D: con sovrametallo Forma E: con pin di bloccaggio DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | D Filettatura interna | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1748.0500112 | A | liscio | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | - | 12,5 | - | 3,5 | - | - | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720112 | A | liscio | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | - | 3,5 | - | - | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720116 | A | liscio | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | - | 3,5 | - | - | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.1000116 | A | liscio | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | - | 21,6 | - | 5 | - | - | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.0500212 | B | zigrinato | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | - | 12,5 | - | 3,5 | - | - | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720212 | B | zigrinato | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | - | 3,5 | - | - | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720216 | B | zigrinato | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | - | 3,5 | - | - | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.1000216 | B | zigrinato | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | - | 21,6 | - | 5 | - | - | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.0502312 | C | livello 2 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | - | 12,5 | 2 | 3,5 | - | - | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0505312 | C | livello 5 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | - | 12,5 | 5 | 3,5 | - | - | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0722316 | C | livello 2 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | 2 | 3,5 | - | - | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.0725316 | C | livello 5 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | 5 | 3,5 | - | - | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.1002316 | C | livello 2 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | - | 21,6 | 2 | 5 | - | - | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.1005316 | C | livello 5 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | - | 21,6 | 5 | 5 | - | - | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.0500412 | D | con sovrametallo | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | - | 12,5 | - | 3,5 | - | - | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720412 | D | con sovrametallo | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | - | 3,5 | - | - | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720416 | D | con sovrametallo | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | - | 21,3 | - | 3,5 | - | - | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.1000416 | D | con sovrametallo | 81,5 | 91,5 | 100 | 42,6 | 64 | - | 21,6 | - | 5 | - | - | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.0500512 | E | con pin | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | - | 3,5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720512 | E | con pin | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | - | 3,5 | 9 | 4,75 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1748.0720516 | E | con pin | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | - | 3,5 | 9 | 4,75 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1748.1000516 | E | con pin | 80,5 | 90,5 | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | - | 5 | 9 | 4,75 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|