Gruppi merceologici
Morsetto a cuneo in acciaio, forma E, con pin di bloccaggio
K1748_E

Morsetto a cuneo in acciaio, forma E, con pin di bloccaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.FornituraMorsetto a V.
Vite di fissaggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1748_E Morsetto a cuneo in acciaio, forma E, con pin di bloccaggio 179 kB

Disegni

Morsetto a cuneo in acciaio, forma E, con pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
L
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Filettatura
interna
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1748.0500512Econ pin54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 0.00 €
K1748.0720512Econ pin70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 0.00 €
K1748.0720516Econ pin70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 0.00 €
K1748.1000516Econ pin80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33