Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K1597

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.
Werkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Montage:Die Einschraubtiefe muss min. 2 x Gewindedurchmesser entsprechen und das Gewinde sollte beim Einbau leicht geschmiert werden.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1597 Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 608 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADZub.PreisBestellen
K1597.2081schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 0.00 €
K1597.3101schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 0.00 €
K1597.4101schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0.00 €
K1597.5121schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0.00 €
K1597.2082reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 0.00 €
K1597.3102reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 0.00 €
K1597.4102reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0.00 €
K1597.5122reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0.00 €
K1597.20816rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 0.00 €
K1597.31016rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 0.00 €
K1597.41016rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0.00 €
K1597.51216rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0.00 €
K1597.20886signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 0.00 €
K1597.31086signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 0.00 €
K1597.41086signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0.00 €
K1597.51286signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0.00 €
K1597.20887verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 0.00 €
K1597.31087verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 0.00 €
K1597.41087verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0.00 €
K1597.51287verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0.00 €
K1597.20884verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 0.00 €
K1597.31084verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 0.00 €
K1597.41084verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0.00 €
K1597.51284verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0.00 €
K1597.20888lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 0.00 €
K1597.31088lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 0.00 €
K1597.41088lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0.00 €
K1597.51288lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33