Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
K0981

Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel: Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert.Hinweis:Es wird die Farbkombination
graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.

Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt.

Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0981 Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert 321 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeXDD1

HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0981.3081X153M81630,555,61037,376,58188,599,5202215 0.00 €
K0981.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 0.00 €
K0981.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 0.00 €
K0981.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 0.00 €
K0981.3081X353M81630,555,61037,376,58188,599,5202235 0.00 €
K0981.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 0.00 €
K0981.3081X453M81630,555,61037,376,58188,599,5202245 0.00 €
K0981.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 0.00 €
K0981.3081X553M81630,555,61037,376,58188,599,5202255 0.00 €
K0981.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 0.00 €
K0981.3101X153M101630,555,61037,376,58188,599,5202215 0.00 €
K0981.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 0.00 €
K0981.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 0.00 €
K0981.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 0.00 €
K0981.3101X353M101630,555,61037,376,58188,599,5202235 0.00 €
K0981.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 0.00 €
K0981.3101X453M101630,555,61037,376,58188,599,5202245 0.00 €
K0981.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 0.00 €
K0981.3101X553M101630,555,61037,376,58188,599,5202255 0.00 €
K0981.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33