Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, schwarz und silber, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0117

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, schwarz und silber,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahl blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0117 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, schwarz und silber, Gewindeeinsatz Edelstahl 236 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, schwarz und silber, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0117.1051X10schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461610 0.00 €
K0117.1051X15schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461615 0.00 €
K0117.1051X20schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461620 0.00 €
K0117.1051X25schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461625 0.00 €
K0117.1061X10schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461610 0.00 €
K0117.1061X15schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461615 0.00 €
K0117.1061X20schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461620 0.00 €
K0117.1061X25schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461625 0.00 €
K0117.1061X30schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461630 0.00 €
K0117.1061X40schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461640 0.00 €
K0117.1061X50schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461650 0.00 €
K0117.2061X15schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0.00 €
K0117.2061X20schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0.00 €
K0117.2061X25schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0.00 €
K0117.2061X30schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0.00 €
K0117.2061X40schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0.00 €
K0117.2061X50schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0.00 €
K0117.2061X60schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0.00 €
K0117.2081X15schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0.00 €
K0117.2081X20schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0.00 €
K0117.2081X25schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0.00 €
K0117.2081X30schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0.00 €
K0117.2081X40schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0.00 €
K0117.2081X50schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0.00 €
K0117.2081X60schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0.00 €
K0117.2101X20schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0.00 €
K0117.2101X25schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0.00 €
K0117.2101X30schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0.00 €
K0117.2101X40schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0.00 €
K0117.2101X50schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0.00 €
K0117.2101X60schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0.00 €
K0117.3081X20schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902220 0.00 €
K0117.3081X25schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902225 0.00 €
K0117.3081X30schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902230 0.00 €
K0117.3081X40schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902240 0.00 €
K0117.3081X50schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902250 0.00 €
K0117.3081X60schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902260 0.00 €
K0117.3101X20schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902220 0.00 €
K0117.3101X25schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902225 0.00 €
K0117.3101X30schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902230 0.00 €
K0117.3101X40schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902240 0.00 €
K0117.3101X50schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902250 0.00 €
K0117.3101X60schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902260 0.00 €
K0117.4121X25schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082425 0.00 €
K0117.4121X30schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082430 0.00 €
K0117.4121X40schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082440 0.00 €
K0117.4121X50schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082450 0.00 €
K0117.4121X60schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082460 0.00 €
K0117.5161X30schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262630 0.00 €
K0117.5161X40schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262640 0.00 €
K0117.5161X50schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262650 0.00 €
K0117.5161X60schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262660 0.00 €
K0117.1053X10silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461610 0.00 €
K0117.1053X15silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461615 0.00 €
K0117.1053X20silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461620 0.00 €
K0117.1053X25silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461625 0.00 €
K0117.1063X10silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461610 0.00 €
K0117.1063X15silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461615 0.00 €
K0117.1063X20silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461620 0.00 €
K0117.1063X25silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461625 0.00 €
K0117.1063X30silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461630 0.00 €
K0117.1063X40silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461640 0.00 €
K0117.1063X50silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461650 0.00 €
K0117.2063X15silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0.00 €
K0117.2063X20silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0.00 €
K0117.2063X25silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0.00 €
K0117.2063X30silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0.00 €
K0117.2063X40silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0.00 €
K0117.2063X50silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0.00 €
K0117.2063X60silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0.00 €
K0117.2083X15silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0.00 €
K0117.2083X20silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0.00 €
K0117.2083X25silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0.00 €
K0117.2083X30silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0.00 €
K0117.2083X40silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0.00 €
K0117.2083X50silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0.00 €
K0117.2083X60silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0.00 €
K0117.2103X20silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0.00 €
K0117.2103X25silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0.00 €
K0117.2103X30silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0.00 €
K0117.2103X40silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0.00 €
K0117.2103X50silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0.00 €
K0117.2103X60silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0.00 €
K0117.3083X20silber-metallic3M81621221737102357,561,579902220 0.00 €
K0117.3083X25silber-metallic3M81621221737102357,561,579902225 0.00 €
K0117.3083X30silber-metallic3M81621221737102357,561,579902230 0.00 €
K0117.3083X40silber-metallic3M81621221737102357,561,579902240 0.00 €
K0117.3083X50silber-metallic3M81621221737102357,561,579902250 0.00 €
K0117.3083X60silber-metallic3M81621221737102357,561,579902260 0.00 €
K0117.3103X20silber-metallic3M101621221737102357,561,579902220 0.00 €
K0117.3103X25silber-metallic3M101621221737102357,561,579902225 0.00 €
K0117.3103X30silber-metallic3M101621221737102357,561,579902230 0.00 €
K0117.3103X40silber-metallic3M101621221737102357,561,579902240 0.00 €
K0117.3103X50silber-metallic3M101621221737102357,561,579902250 0.00 €
K0117.3103X60silber-metallic3M101621221737102357,561,579902260 0.00 €
K0117.4123X25silber-metallic4M121925261942,510266772951082425 0.00 €
K0117.4123X30silber-metallic4M121925261942,510266772951082430 0.00 €
K0117.4123X40silber-metallic4M121925261942,510266772951082440 0.00 €
K0117.4123X50silber-metallic4M121925261942,510266772951082450 0.00 €
K0117.4123X60silber-metallic4M121925261942,510266772951082460 0.00 €
K0117.5163X30silber-metallic5M162330312249123279841101262630 0.00 €
K0117.5163X40silber-metallic5M162330312249123279841101262640 0.00 €
K0117.5163X50silber-metallic5M162330312249123279841101262650 0.00 €
K0117.5163X60silber-metallic5M162330312249123279841101262660 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33