Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B
K0131_B

Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung:Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert.
Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.
Hinweis:Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus.
Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.
Montage:Von der Rückseite.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0131_B Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B 144 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0131.2000821Bschwarz eloxiert20035M867,52301000 0.00 €
K0131.2000823Bnatur eloxiert20035M867,52301000 0.00 €
K0131.3000821Bschwarz eloxiert30035M867,53301000 0.00 €
K0131.3000822Btitanfarben pulverbeschichtet30035M867,53301000 0.00 €
K0131.3000823Bnatur eloxiert30035M867,53301000 0.00 €
K0131.4000821Bschwarz eloxiert40035M867,54301000 0.00 €
K0131.4000823Bnatur eloxiert40035M867,54301000 0.00 €
K0131.5000822Btitanfarben pulverbeschichtet50035M867,55301000 0.00 €
K0131.5000823Bnatur eloxiert50035M867,55301000 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33