- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В
- K0351_B1
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
- K0351_B2
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- K0351_B3
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лысками, форма С
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D
- K0352
Штифты установочные цилиндрические шлифованные
- K0353
Штифты установочные цилиндрические нешлифованные
- K0354
Штифты установочные фрезерованные шлифованные
- K0355
Штифты установочные фрезерованные нешлифованные
- K0356
Цанги позиционирующие, разжимные
- K0292
Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента
- K1832
Опорный болт с датчиком прилегания
- K0293
Штифты установочные и болты опорные DIN 6321
- K1094
Штифты установочные с внутренней резьбой
- K1095
Втулки установочные для установочных штифтов
- K0298
Установочные ножки
- K0299
Установочные ножки
- K0300
Ножки приспособлений с наружной резьбой
- K0301
Ножки приспособлений с внутренней резьбой
- K1302
Удлинительные элементы
- K0294
Опорные болты из стали, закалённые и воронёные
- K0295
Болты опорные с позиционной цапфой
- K0296
Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)
- K1105
Опорный болт Форма штифта с наружной резьбой
- K1105
Опорный болт Форма штифта с внутренней резьбой
- K0303
Ножки
- K0297
Опорные болты
- K0305
Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные
- K0306
Болты опорные регулируемые с контргайкой
- K0307
Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая
- K1200
Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.
- K0308
Опоры
- K1854
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом
- K0581
Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком
- K1633
Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком
- K1214
Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0351_B3Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305. Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная. Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему стыковки 1).Указание на чертеже:1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | материал | Размер | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Отверстие под резьбу | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0351.0602 | инструментальная сталь | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.0802 | инструментальная сталь | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.1002 | инструментальная сталь | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.1202 | инструментальная сталь | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.1402 | инструментальная сталь | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.1602 | инструментальная сталь | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.50602 | нержавеющая сталь | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.50802 | нержавеющая сталь | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.51002 | нержавеющая сталь | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.51202 | нержавеющая сталь | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.51402 | нержавеющая сталь | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | | K0351.51602 | нержавеющая сталь | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Сквозное отверстие |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|