Группы товаров
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
K0351_B1

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.
Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.
Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему стыковки 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием
Особенности:
RoHS

Чертежи

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

РазмерABCDEFGHJОтверстие под резьбуCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0351.06инструментальная сталь1646462M2,54,5R 1Глухое отверстие по запросу
K0351.08инструментальная сталь1868682M36R 2Глухое отверстие по запросу
K0351.10инструментальная сталь1107107102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0351.12инструментальная сталь1128128123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0351.14инструментальная сталь114101410143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0351.16инструментальная сталь116121612164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0351.20инструментальная сталь120142014205M510R 5Глухое отверстие по запросу
K0351.22инструментальная сталь122162216225,5M510R 5,5Глухое отверстие по запросу
K0351.25инструментальная сталь125182518256M510R 6Глухое отверстие по запросу
K0351.506нержавеющая сталь1646462M2,54,5R 1Глухое отверстие по запросу
K0351.508нержавеющая сталь1868682M36R 2Глухое отверстиепо запросу
K0351.510нержавеющая сталь1107107102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0351.512нержавеющая сталь1128128123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0351.514нержавеющая сталь114101410143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0351.516нержавеющая сталь116121612164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0351.520нержавеющая сталь120142014205M510R 5Глухое отверстие по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33