Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, форма C, шар с лысками, гладкая поверхность
K0287_C

Упоры поворотные, регулируемые, форма C, шар с лысками, гладкая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Стальная конструкция:
корпус улучшен и фосфатирован марганцем.
Гайка, вороненая.

Конструкция из нержавеющей стали:
корпус улучшен и электролитически полирован.
Гайка, Без покрытия.
Указание:Шар защищён от прокручивания.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0287_C Упоры поворотные, регулируемые, форма C, шар с лысками, гладкая поверхность 151 kB

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, форма C, шар с лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
BD2D3HLESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0287.108CСталь25M85,811,636,614,5138,58 по запросу
K0287.110CСталь30M108,615,745,71917128 по запросу
K0287.112CСталь35M128,615,750,719171215 по запросу
K0287.116CСталь40M1610,520,760,727241625 по запросу
K0287.120CСталь50M202027,377,333302590 по запросу
K0287.1081Cнержавеющая сталь25M85,811,636,614,5138,58 по запросу
K0287.1101Cнержавеющая сталь30M108,615,745,71917128 по запросу
K0287.1121Cнержавеющая сталь35M128,615,750,719171215 по запросу
K0287.1161Cнержавеющая сталь40M1610,520,760,727241625 по запросу
K0287.1201Cнержавеющая сталь50M202027,377,333302590 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33