Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из стали, класс прочности 10.9.
Болт из инструментальной стали.
Исполнение: Болт, закаленный.
Винт и болт, вороненые.
Указание:Нажимные винты с закругленным концом применяются в случаях, когда требуется точечный нажим или точка опоры.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0403 Винты нажимные с закругленным концом 140 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Винты нажимные с закругленным концом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1LL2L4SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0403.05X09M5391,80,52,54,5 по запросу
K0403.05X13M53131,80,52,54,5 по запросу
K0403.05X17M53171,80,52,54,5 по запросу
K0403.05X21M53211,80,52,54,5 по запросу
K0403.06X14M6414,32,70,839 по запросу
K0403.06X18M6418,32,70,839 по запросу
K0403.06X22M6422,32,70,839 по запросу
K0403.06X27M6427,32,70,839 по запросу
K0403.08X15M85,514,83,20,8415 по запросу
K0403.08X19M85,518,83,20,8415 по запросу
K0403.08X23M85,522,83,20,8415 по запросу
K0403.08X28M85,527,83,20,8415 по запросу
K0403.08X35M85,534,83,20,8415 по запросу
K0403.10X19M10718,93,51,1520 по запросу
K0403.10X23M10722,93,51,1520 по запросу
K0403.10X28M10727,93,51,1520 по запросу
K0403.10X35M10734,93,51,1520 по запросу
K0403.10X43M10742,93,51,1520 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33