Группы товаров
Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма С, шар с лыской, лыска ровная
K0283_C

Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма С, шар с лыской,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — сталь. Шар — нержавеющая и кислотостойкая сталь.Исполнение: Корпус воронёный, шар чистый.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Патент зарегистрирован.
В резьбу D2 могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить поворотную опору с наружной резьбой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:- Качающаяся опора может поворачиваться.
- Устойчивость при больших нагрузках.
- Установленное уплотнительное кольцо удерживает проникновение грязи и пыли. За счет этого обеспечивается надежное функционирование.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0283_C Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма С, шар с лыской, лыска ровная 228 kB

Чертежи

Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма С, шар с лыской, лыска ровная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаαD1D2D3HH2TESWØ шарДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0283.1061C14°12M6717,512,5619,6171014 по запросу
K0283.106C14°16M6717,5-619,6171014 по запросу
K0283.108C20°22M81126-927,7241634 по запросу
K0283.1101C20°18M10112620927,7241634 по запросу
K0283.110C20°22M101126-927,7241634 по запросу
K0283.112C20°22M121126-927,7241634 по запросу
K0283.1161C20°26M161840301541,6362590 по запросу
K0283.116C20°34M161840-1541,6362590 по запросу
K0283.120C20°34M201840-1541,6362590 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33