Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус – сталь. Шар – нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Форма М: с применением твёрдых сплавов.
Исполнение: Корпус воронёный, шар чистый.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Патент зарегистрирован.
В резьбу D2 могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить поворотную опору с наружной резьбой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:- Качающаяся опора может поворачиваться.
- Устойчивость при больших нагрузках.
- Установленное уплотнительное кольцо удерживает проникновение грязи и пыли. За счет этого обеспечивается надежное функционирование.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0283 Опоры качающиеся угол наклона 14° и 20° 231 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры качающиеся угол наклона 14° и 20°

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаαD1D2D3D4HH1H2ESWTØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0283.1061C14°12M67-17,5-12,519,61761014 по запросу
K0283.106C14°16M67-17,5--19,61761014 по запросу
K0283.108C20°22M811-26--27,72491634 по запросу
K0283.1101C20°18M1011-26-2027,72491634 по запросу
K0283.110C20°22M1011-26--27,72491634 по запросу
K0283.112C20°22M1211-26--27,72491634 по запросу
K0283.1161C20°26M1618-40-3041,636152590 по запросу
K0283.116C20°34M1618-40--41,636152590 по запросу
K0283.120C20°34M2018-40--41,636152590 по запросу
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,61761014 по запросу
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,61761014 по запросу
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,72491634 по запросу
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,72491634 по запросу
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,72491634 по запросу
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,72491634 по запросу
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,636152590 по запросу
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,636152590 по запросу
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,636152590 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33