Группы товаров
Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением
K0302_F

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус – улучшенная сталь, шар – подшипниковая сталь 1.3505.Исполнение: Корпус закалённый,
шар закалённый (50 — 55 HRC).
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов. Они могут также устанавливаться в имеющиеся зажимные элементы, см., например, элемент «arness».

Шар защищён от прокручивания.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0302_F Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением 184 kB

Чертежи

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0302.306F7M66,71314,5131010 по запросу
K0302.308F8M86,71314,5131010 по запросу
K0302.310F10M10101821,9191625 по запросу
K0302.312F12M12101821,9191625 по запросу
K0302.316F16M16202733302490 по запросу
K0302.320F20M20202733302490 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33