Группы товаров
Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма F, грейфер с лысками, с рифлением
K0285_F

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, улучшенная сталь.
Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Вставка:
Форма F, сталь инструментальная.
Исполнение: Корпус из улучшенной стали, вороненый.
Шар, закаленный и чистый.
Вставка:
Форма F, закаленная и вороненая.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок. Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0285_F Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма F, грейфер с лысками, с рифлением 215 kB

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма F, грейфер с лысками, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1H2TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
Номер заказа
для грейфера
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0285.317X022F17M6102241071328K0385.1010  по запросу
K0285.319X024F19M8122441081539K0385.1210  по запросу
K0285.324X028F24M10162841082058K0385.1610  по запросу
K0285.330X030F30M12203041092395K0385.2010  по запросу
K0285.336X036F36M1225364101128136K0385.2510  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33