Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность
K0290_K

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар из ПФЛ, форма К.
Исполнение: Корпус закалённый. Шар из ПФЛ белого цвета.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
Шестигранное углубление обеспечивает лёгкость перемещения и позиционирования в сквозных отверстиях.

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3H1SW1Ø шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0290.712X025K25M1261,5672 по запросу
K0290.712X035K35M1261,5672 по запросу
K0290.712X050K50M1261,5672 по запросу
K0290.716X025K25M168,51,58104 по запросу
K0290.716X035K35M168,51,58104 по запросу
K0290.716X050K50M168,51,58104 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33