Группы товаров
Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма В, торцевая опорная поверхность шлифованная и закаленная
K0301_B

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма В, торцевая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти ножки применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей и приспособлений. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0301_B Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма В, торцевая опорная поверхность шлифованная и закаленная 155 kB

Чертежи

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма В, торцевая опорная поверхность шлифованная и закаленная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDEGHTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.206X20B9,52M6201210 по запросу
K0301.206X40B9,52M6401210 по запросу
K0301.210X32B16,53M10321817 по запросу
K0301.210X63B16,53M10631817 по запросу
K0301.212X32B18,53M12321819 по запросу
K0301.212X63B18,53M12631819 по запросу
K0301.216X50B234M16502424 по запросу
K0301.216X100B234M161002424 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33