- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0381Шариковые упорные винты с головкой, нержавеющая сталь, форма А,с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Форма A с полным шаром используется тогда, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима. Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D3 | L | L1 | L2 | Ø шар | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0381.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | по запросу | | K0381.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | по запросу | | K0381.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | по запросу | | K0381.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | по запросу | | K0381.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | по запросу | | K0381.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | по запросу | | K0381.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | по запросу | | K0381.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | по запросу | | K0381.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | по запросу | | K0381.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | по запросу | | K0381.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | по запросу | | K0381.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | по запросу | | K0381.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | по запросу | | K0381.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | по запросу | | K0381.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | по запросу | | K0381.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | по запросу | | K0381.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | по запросу | | K0381.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | по запросу | | K0381.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | по запросу | | K0381.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | по запросу | | K0381.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|