Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0497_B Крестовой зажим, из алюминия, форма B 325 kB

Чертежи

Крестовой зажим, из алюминия, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип E

ABCMV1V2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0497.5050B50501268653M8x50M8x50 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33