Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и гайки шестигранные ISO 4032, сталь.
Начиная с Ø 20 мм болт с шестигранной головкой ISO 4017 и гайки шестигранные DIN 985, сталь.
Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Зажимы шарнирные, плавно регулируемые на 180°.По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0489 Зажимы шарнирные алюминиевые 675 kB

Чертежи

Зажимы шарнирные алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEHLMPRSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0489.51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  по запросу
K0489.51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  по запросу
K0489.51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  по запросу
K0489.51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  по запросу
K0489.52020,120,145404073146733351M8x35  по запросу
K0489.52525,125,145404073146733351M8x35  по запросу
K0489.53030,130,145404073146733351M8x35  по запросу
K0489.54040,1540,156056561002001004870M10x50  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33