Группы товаров
Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная
K2029_B

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Применение:Крышки служат для защиты от острых кромок труб.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2029_B Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная 271 kB

Чертежи

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыФормаA

BHLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2029.3015прямоугольныйB3015222 по запросу
K2029.4020прямоугольныйB402028 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33