Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном.Исполнение: Цвет серый, аналогичный RAL 7042.Указание:Резьбовые соединения соединителей можно закрыть заглушками. Заглушки устанавливаются без инструментов, обеспечивая защиту углублений от отложений грязи и пыли.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1990_B Заглушки для соединителей Ø30, тип I, форма B 244 kB

Чертежи

Заглушки для соединителей Ø30, тип I, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1990.302BØ30нет по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33