Группы товаров
Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I
c защитой от проворачивания
K1989

Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I c защитой от...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевая отливка.
Монтажные части из стали.
Исполнение: чистая.
Монтажные части, оцинкованные.
Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для вариативного соединения. Шаровой крестовидный соединитель поворачивается на 180°. Благодаря этому он подходит для соединений в любом пространственном положении. Он обеспечивает прочное торцевое соединение двух труб или профильных труб. Благодаря шару, расположенному в шаровом подпятнике, соединитель поворачивается в нужное положение и фиксируется всего одним винтом.

В шаровом стыковом соединителе предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в шаровом стыковом соединителе.
Объем поставки2 половины шарового соединителя, шаровая головка.
2 половины шарового соединителя, шаровой подпятник.
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, оцинкованные.
2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1989 Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I c защитой от проворачивания 244 kB

Чертежи

Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I
c защитой от проворачивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
Подходящий
чехол
KIPP
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1989.301Ø30даK1990.301 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33