Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: чёрный.Указание:Применение переходных втулок позволяет крепление трубок меньшего диаметра.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0492_R Переходные втулки 147 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи

Переходные втулки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2A

BCDELCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0492.01812для трубок круглого сечения12,25182,511,92,430 по запросу
K0492.01814для трубок круглого сечения14,25182,511,92,430 по запросу
K0492.01815для трубок круглого сечения15,25182,511,92,430 по запросу
K0492.01816для трубок круглого сечения16,25182,511,92,430 по запросу
K0492.03020для трубок круглого сечения20,25303,518,93,445 по запросу
K0492.03025для трубок круглого сечения25,25303,518,93,445 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33