Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Шплинты используются в автомобилестроении и машиностроении в качестве предохранительных элементов.
Они используются преимущественно для стопорения прорезных гаек. Стопорение осуществляется путем вставки шплинта в отверстие и разгибанием концов.

Можно уменьшать длину шплинтов. Длина шплинта, ориентировочно, должна быть в два раза больше длины отверстия.

Так как при установке и снятии шплинта изменяется структура его материала, то шплинты запрещается использовать повторно после демонтажа.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1136 Шплинты DIN EN ISO 1234 133 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шплинты DIN EN ISO 1234

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
Диаметр
отверстия
D1
макс.
LA
мин.
BC
макс.
для
болтов
для
болтов Ø
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1136.1010X10Сталь10,9100,831,83,5-4,53-4 по запросу
K1136.1010X12Сталь10,9120,831,83,5-4,53-4 по запросу
K1136.1010X16Сталь10,9160,831,83,5-4,53-4 по запросу
K1136.1010X20Сталь10,9200,831,83,5-4,53-4 по запросу
K1136.1010X25Сталь10,9250,831,83,5-4,53-4 по запросу
K1136.1016X12Сталь1,61,4121,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.1016X16Сталь1,61,4161,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.1016X20Сталь1,61,4201,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.1016X25Сталь1,61,4251,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.1016X32Сталь1,61,4321,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.1020X10Сталь21,8101,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1020X16Сталь21,8161,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1020X20Сталь21,8201,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1020X25Сталь21,8251,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1020X32Сталь21,8321,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1020X36Сталь21,8361,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1020X40Сталь21,8401,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1020X50Сталь21,8501,2543,67-96-8 по запросу
K1136.1025X20Сталь2,52,3201,2554,69-118-9 по запросу
K1136.1025X25Сталь2,52,3251,2554,69-118-9 по запросу
K1136.1025X32Сталь2,52,3321,2554,69-118-9 по запросу
K1136.1025X36Сталь2,52,3361,2554,69-118-9 по запросу
K1136.1025X40Сталь2,52,3401,2554,69-118-9 по запросу
K1136.1025X50Сталь2,52,3501,2554,69-118-9 по запросу
K1136.1032X16Сталь3,22,9161,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1032X20Сталь3,22,9201,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1032X25Сталь3,22,9251,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1032X32Сталь3,22,9321,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1032X36Сталь3,22,9361,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1032X40Сталь3,22,9401,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1032X50Сталь3,22,9501,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1032X63Сталь3,22,9631,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.1040X20Сталь43,720287,414-2012-17 по запросу
K1136.1040X25Сталь43,725287,414-2012-17 по запросу
K1136.1040X32Сталь43,732287,414-2012-17 по запросу
K1136.1040X36Сталь43,736287,414-2012-17 по запросу
K1136.1040X40Сталь43,740287,414-2012-17 по запросу
K1136.1040X50Сталь43,750287,414-2012-17 по запросу
K1136.1040X63Сталь43,763287,414-2012-17 по запросу
K1136.1040X80Сталь43,780287,414-2012-17 по запросу
K1136.1050X25Сталь54,6252109,220-2717-23 по запросу
K1136.1050X32Сталь54,6322109,220-2717-23 по запросу
K1136.1050X36Сталь54,6362109,220-2717-23 по запросу
K1136.1050X40Сталь54,6402109,220-2717-23 по запросу
K1136.1050X50Сталь54,6502109,220-2717-23 по запросу
K1136.1050X63Сталь54,6632109,220-2717-23 по запросу
K1136.1050X80Сталь54,6802109,220-2717-23 по запросу
K1136.1063X32Сталь6,35,932212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.1063X36Сталь6,35,936212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.1063X40Сталь6,35,940212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.1063X50Сталь6,35,950212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.1063X63Сталь6,35,963212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.1063X80Сталь6,35,980212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.1063X100Сталь6,35,9100212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.1080X50Сталь87,5502161539-5629-44 по запросу
K1136.1080X63Сталь87,5632161539-5629-44 по запросу
K1136.1080X80Сталь87,5802161539-5629-44 по запросу
K1136.1080X100Сталь87,51002161539-5629-44 по запросу
K1136.2010X16нержавеющая сталь A210,9160,831,83,5-4,53-4 по запросу
K1136.2010X20нержавеющая сталь A210,9200,831,83,5-4,53-4 по запросу
K1136.2016X12нержавеющая сталь A21,61,4121,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.2016X16нержавеющая сталь A21,61,4161,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.2016X20нержавеющая сталь A21,61,4201,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.2016X25нержавеющая сталь A21,61,4251,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.2016X32нержавеющая сталь A21,61,4321,253,22,85,5-75-6 по запросу
K1136.2020X10нержавеющая сталь A221,8101,2543,67-96-8 по запросу
K1136.2020X16нержавеющая сталь A221,8161,2543,67-96-8 по запросу
K1136.2020X20нержавеющая сталь A221,8201,2543,67-96-8 по запросу
K1136.2020X25нержавеющая сталь A221,8251,2543,67-96-8 по запросу
K1136.2020X32нержавеющая сталь A221,8321,2543,67-96-8 по запросу
K1136.2020X40нержавеющая сталь A221,8401,2543,67-96-8 по запросу
K1136.2025X20нержавеющая сталь A22,52,3201,2554,69-118-9 по запросу
K1136.2025X25нержавеющая сталь A22,52,3251,2554,69-118-9 по запросу
K1136.2025X32нержавеющая сталь A22,52,3321,2554,69-118-9 по запросу
K1136.2032X16нержавеющая сталь A23,22,9161,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2032X20нержавеющая сталь A23,22,9201,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2032X25нержавеющая сталь A23,22,9251,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2032X32нержавеющая сталь A23,22,9321,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2032X36нержавеющая сталь A23,22,9361,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2032X40нержавеющая сталь A23,22,9401,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2032X50нержавеющая сталь A23,22,9501,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2032X63нержавеющая сталь A23,22,9631,66,45,811-149-12 по запросу
K1136.2040X20нержавеющая сталь A243,720287,414-2012-17 по запросу
K1136.2040X25нержавеющая сталь A243,725287,414-2012-17 по запросу
K1136.2040X32нержавеющая сталь A243,732287,414-2012-17 по запросу
K1136.2040X40нержавеющая сталь A243,740287,414-2012-17 по запросу
K1136.2040X50нержавеющая сталь A243,750287,414-2012-17 по запросу
K1136.2040X63нержавеющая сталь A243,763287,414-2012-17 по запросу
K1136.2050X32нержавеющая сталь A254,6322109,220-2717-23 по запросу
K1136.2050X36нержавеющая сталь A254,6362109,220-2717-23 по запросу
K1136.2050X40нержавеющая сталь A254,6402109,220-2717-23 по запросу
K1136.2050X50нержавеющая сталь A254,6502109,220-2717-23 по запросу
K1136.2050X63нержавеющая сталь A254,6632109,220-2717-23 по запросу
K1136.2063X36нержавеющая сталь A26,35,936212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.2063X40нержавеющая сталь A26,35,940212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.2063X50нержавеющая сталь A26,35,950212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.2063X63нержавеющая сталь A26,35,963212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.2063X80нержавеющая сталь A26,35,980212,611,827-3923-29 по запросу
K1136.2080X50нержавеющая сталь A287,5502161539-5629-44 по запросу
K1136.2080X80нержавеющая сталь A287,5802161539-5629-44 по запросу
K1136.2080X100нержавеющая сталь A287,51002161539-5629-44 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33