Группы товаров
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и внутренней резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
K1466

Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и внутренней...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из igumid®  G,

полусфера для подшипника iglidur®  W300.

Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирная головка имеет высокий предел прочности и способна противостоять меняющимся нагрузкам, она нечувствительна к грязи, пыли и ворсинкам, а также обладает стойкостью к коррозии и действию химикатов. Она предназначена для работы в условиях вращения, вибрации и линейных движений.
Присоединительные размеры отвечают размерной серии K согласно DIN ISO 12240.
Допуски:Отверстие внутреннего кольца имеет поле допуска согласно E10. Соответствующий вал должен иметь поля допуска от h6 до h9.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1466 Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и внутренней резьбой, подобно DIN ISO 12240-4 190 kB

Чертежи

Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и внутренней резьбой, подобно DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαмакс. статическая
растягивающая нагрузка, Н,
кратковременная
макс. статическая
растягивающая нагрузка, Н,
долговременная
макс. поперечная
нагрузка, Н,
кратковременная
макс. поперечная
нагрузка,
Н, долговременная
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1466.104правая резьба5M4912271848611,1109915°1000500250125 по запросу
K1466.105правая резьба5M5912271848611,1109915°1000500250125 по запросу
K1466.106правая резьба6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 по запросу
K1466.108правая резьба8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 по запросу
K1466.110правая резьба10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 по запросу
K1466.110125правая резьба10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 по запросу
K1466.112правая резьба12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 по запросу
K1466.112125правая резьба12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 по запросу
K1466.114правая резьба14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 по запросу
K1466.116правая резьба16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 по запросу
K1466.116150правая резьба16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 по запросу
K1466.118150правая резьба18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 по запросу
K1466.120правая резьба20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 по запросу
K1466.120150правая резьба20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 по запросу
K1466.1041левая резьба5M4912271848611,1109915°1000500250125 по запросу
K1466.1051левая резьба5M5912271848611,1109915°1000500250125 по запросу
K1466.1061левая резьба6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 по запросу
K1466.1081левая резьба8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 по запросу
K1466.1101левая резьба10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 по запросу
K1466.1101251левая резьба10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 по запросу
K1466.1121левая резьба12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 по запросу
K1466.1121251левая резьба12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 по запросу
K1466.1141левая резьба14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 по запросу
K1466.1161левая резьба16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 по запросу
K1466.1161501левая резьба16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 по запросу
K1466.1181501левая резьба18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 по запросу
K1466.1201левая резьба20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 по запросу
K1466.1201501левая резьба20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33