- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- K0709
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения
- K0710
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем
- K0711
Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения
- K1934
Вильчатые шарниры для шарнирных головок
- K1935
Вильчатые шарниры для шарнирных головок, нержавеющая сталь
- K0731
Вильчатые шарниры, сталь, со стяжными болтами DIN 71752
- K0732
Вильчатые шарниры из нержавеющей стали DIN 71752
- K0733
Вильчатые шарниры, сталь DIN 71752
- K2230
Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь DIN 71752
- K1459
Вилочные головки, обычная или нержавеющая сталь с наружной резьбой
- K1460
Ответные части к вилкообразным головкам, сталь или нержавеющая сталь
- K1139
Стяжные болты из стали для вилкообразных головок DIN 71752
- K1454
Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилочных головок
- K1455
Палец с проточкой под стопорное кольцо подходит для вилочных головок
- K1456
Палец с отверстием под шплинт подходит для вилочных головок
- K2144
Болт с головкой ISO 2341, форма B
- K0734
Угловые шарниры DIN 71802
- K0734
Угловые шарниры из нержавеющей стали, аналог формы CS согласно стандарту DIN 71802, с уплотнительным колпачком
- K0712
Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805
- K0713
Шаровые цапфы для угловых шарниров DIN 71803
- K0127
Шарнирные проушины
- K0714
Предохранительный хомут для шаровых подпятников DIN 71805
- K1136
Шплинты DIN EN ISO 1234
- K1137
Шплинты пружинные подобный DIN 11024
- K2014
Шплинты откидные DIN 11023
- K0715
Осевые шарниры подобные DIN 71802
- K1936
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые
- K0716
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках наружная резьба, DIN ISO 12240-4
- K0717
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
- K0718
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4
- K2079
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1cне требуют технического обслуживания
- K2085
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
- K0719
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
- K2080
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K2086
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
- K0720
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
- K2081
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0721
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
- K2082
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0722
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
- K2083
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0723
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
- K2084
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K1324
Шарнирный подшипник, типоразмер K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
- K1466
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и внутренней резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0731Вильчатые шарниры, сталь, со стяжными болтами DIN 71752 |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Вилкообразная головка — автоматная сталь, плоская пружина — пружинная сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение | B | G | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | A | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0731.03508 | правая резьба | 4 | 8 | 4 | M3,5 | 8 | 21 | 16 | 6 | 15 | 10 | 8 |  | | по запросу | | K0731.0510 | правая резьба | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 |  | | по запросу | | K0731.0612 | правая резьба | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 |  | | по запросу | | K0731.0816 | правая резьба | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 |  | | по запросу | | K0731.0832 | правая резьба | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 |  | | по запросу | | K0731.1020 | правая резьба | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 |  | | по запросу | | K0731.10120 | правая резьба | 10 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 |  | | по запросу | | K0731.1040 | правая резьба | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 |  | | по запросу | | K0731.10140 | правая резьба | 10 | 40 | 10 | M10x1,25 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 |  | | по запросу | | K0731.1224 | правая резьба | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 |  | | по запросу | | K0731.12124 | правая резьба | 12 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 |  | | по запросу | | K0731.1248 | правая резьба | 12 | 48 | 12 | M12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 |  | | по запросу | | K0731.12148 | правая резьба | 12 | 48 | 12 | M12x1,25 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 |  | | по запросу | | K0731.1428 | правая резьба | 14 | 28 | 14 | M14 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | 52 | 31 | 27 |  | | по запросу | | K0731.1632 | правая резьба | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 |  | | по запросу | | K0731.16132 | правая резьба | 16 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 |  | | по запросу | | K0731.2040 | правая резьба | 20 | 40 | 20 | M20 | 34 | 105 | 80 | 30 | 71,5 | 45 | 40 |  | | по запросу | | K0731.05101 | левая резьба | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 |  | | по запросу | | K0731.06121 | левая резьба | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 |  | | по запросу | | K0731.08161 | левая резьба | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 |  | | по запросу | | K0731.08321 | левая резьба | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 |  | | по запросу | | K0731.10201 | левая резьба | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 |  | | по запросу | | K0731.10401 | левая резьба | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 |  | | по запросу | | K0731.12241 | левая резьба | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 |  | | по запросу | | K0731.16321 | левая резьба | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 |  | | по запросу | | K0731.20401 | левая резьба | 20 | 40 | 20 | M20 | 34 | 105 | 80 | 30 | 71,5 | 45 | 40 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|