Группы товаров
Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины
K0455_A

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66. Уплотнительное кольцо Резиновая смесь (NBR).Исполнение: чёрный.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0455_A Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины 207 kB

Чертежи

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0455.120014A20G1/499 по запросу
K0455.120038A20,5G3/8910 по запросу
K0455.128012A28G1/210,510,5 по запросу
K0455.131034A31G3/41211 по запросу
K0455.139100A39G11212 по запросу
K0455.149114A49G1 1/41313,5 по запросу
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 по запросу
K0455.168200A68,5G21516 по запросу
K0455.1201415A20M14X1,599 по запросу
K0455.1201615A20M16X1,5910 по запросу
K0455.1281815A28M18X1,510,510 по запросу
K0455.1282015A28M20X1,510,510 по запросу
K0455.1282215A28M22X1,510,510 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33