Группы товаров
Mаслоуказатели запрессовываемые
K0446

Mаслоуказатели запрессовываемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, полиамида.
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.
Рефлектор из полимера.
Исполнение: Корпус из термопласта, полиамида, прозрачный, высокопрочный, стойкий к старению, термостабильный до 90 °C, стойкий к действию растворителей, но не спирта. Не морозостойкий.
Рефлектор, цвет белый.
Указание:Использование в областях без внутреннего давления.Указание на чертеже:
1) Рефлектор
2) Уплотнительное кольцо
3) Контрольная отметка
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0446 Mаслоуказатели запрессовываемые 206 kB

Чертежи

Mаслоуказатели запрессовываемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0446.2420242014473 по запросу
K0446.3026302620483,5 по запросу
K0446.3632363224494 по запросу
K0446.42384238304104 по запросу
K0446.44404440324104 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33