Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали имеют класс прочности 5.8.
Шар из стали.
Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.
Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0780_C Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, резьбовая вставка из вороненой стали 290 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
РазмерXDD1D2Ø шараHH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0780.31051X20CШар из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 по запросу
K0780.31051X30CШар из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 по запросу
K0780.31051X40CШар из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 по запросу
K0780.31051X50CШар из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 по запросу
K0780.31061X20CШар из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 по запросу
K0780.31061X30CШар из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 по запросу
K0780.31061X40CШар из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 по запросу
K0780.31061X50CШар из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 по запросу
K0780.32061X20CШар из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 по запросу
K0780.32061X30CШар из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 по запросу
K0780.32061X40CШар из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 по запросу
K0780.32061X50CШар из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 по запросу
K0780.32061X60CШар из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 по запросу
K0780.32081X20CШар из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 по запросу
K0780.32081X30CШар из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 по запросу
K0780.32081X40CШар из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 по запросу
K0780.32081X50CШар из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 по запросу
K0780.32081X60CШар из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 по запросу
K0780.32101X20CШар из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 по запросу
K0780.32101X30CШар из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 по запросу
K0780.32101X40CШар из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 по запросу
K0780.32101X50CШар из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 по запросу
K0780.32101X60CШар из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33