Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и закругленным концом, резьбовая вставка из вороненой стали
K0780_F

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и закругленным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали имеют класс прочности 5.8.
Упорный болт из латуни.
Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.
Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0780_F Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и закругленным концом, резьбовая вставка из вороненой стали 270 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и закругленным концом, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
РазмерXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0780.61051X20FЗакругленный конец из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 по запросу
K0780.61051X30FЗакругленный конец из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 по запросу
K0780.61051X40FЗакругленный конец из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 по запросу
K0780.61051X50FЗакругленный конец из стали1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 по запросу
K0780.61061X20FЗакругленный конец из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 по запросу
K0780.61061X30FЗакругленный конец из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 по запросу
K0780.61061X40FЗакругленный конец из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 по запросу
K0780.61061X50FЗакругленный конец из стали1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 по запросу
K0780.62061X20FЗакругленный конец из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 по запросу
K0780.62061X30FЗакругленный конец из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 по запросу
K0780.62061X40FЗакругленный конец из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 по запросу
K0780.62061X50FЗакругленный конец из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 по запросу
K0780.62061X60FЗакругленный конец из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 по запросу
K0780.62081X20FЗакругленный конец из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 по запросу
K0780.62081X30FЗакругленный конец из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 по запросу
K0780.62081X40FЗакругленный конец из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 по запросу
K0780.62081X50FЗакругленный конец из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 по запросу
K0780.62081X60FЗакругленный конец из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 по запросу
K0780.62101X20FЗакругленный конец из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 по запросу
K0780.62101X30FЗакругленный конец из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 по запросу
K0780.62101X40FЗакругленный конец из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 по запросу
K0780.62101X50FЗакругленный конец из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 по запросу
K0780.62101X60FЗакругленный конец из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33