Группы товаров
T-образные рукоятки, пластмасса, форма K, с внутренней резьбой
K1871_K

T-образные рукоятки, пластмасса, форма K, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1871_K T-образные рукоятки, пластмасса, форма K, с внутренней резьбой 129 kB

Чертежи

T-образные рукоятки, пластмасса, форма K, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид резьбыABD

D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1871.16506Kвнутренняя резьба65,114,6M6183722,99 по запросу
K1871.16508Kвнутренняя резьба65,114,6M8183722,912 по запросу
K1871.17508Kвнутренняя резьба75,118,4M82241,225,212 по запросу
K1871.17510Kвнутренняя резьба75,118,4M102241,225,215 по запросу
K1871.18510Kвнутренняя резьба85,219,6M102444,826,515 по запросу
K1871.18512Kвнутренняя резьба85,219,6M122444,826,518 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33