Группы товаров
Ручки-барашки из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали, с внутренней резьбой
K0274_IG

Ручки-барашки из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0274_IG Ручки-барашки из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали, с внутренней резьбой 318 kB

Чертежи

Ручки-барашки из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
крышки
ADD2BHH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0274.904Стальчёрно-серый RAL 702138M4124,5188,510 по запросу
K0274.9045Стальсветло-серый RAL 703538M4124,5188,510 по запросу
K0274.9046Стальярко-красный RAL 302038M4124,5188,510 по запросу
K0274.9047Стальярко-жёлтый RAL 102138M4124,5188,510 по запросу
K0274.905Стальчёрно-серый RAL 702138M5124,5188,510 по запросу
K0274.9055Стальсветло-серый RAL 703538M5124,5188,510 по запросу
K0274.9056Стальярко-красный RAL 302038M5124,5188,510 по запросу
K0274.9057Стальярко-жёлтый RAL 102138M5124,5188,510 по запросу
K0274.906Стальчёрно-серый RAL 702138M6124,5188,510 по запросу
K0274.9065Стальсветло-серый RAL 703538M6124,5188,510 по запросу
K0274.9066Стальярко-красный RAL 302038M6124,5188,510 по запросу
K0274.9067Стальярко-жёлтый RAL 102138M6124,5188,510 по запросу
K0274.105Стальчёрно-серый RAL 702150M51452411,510 по запросу
K0274.1055Стальсветло-серый RAL 703550M51452411,510 по запросу
K0274.1056Стальярко-красный RAL 302050M51452411,510 по запросу
K0274.1057Стальярко-жёлтый RAL 102150M51452411,510 по запросу
K0274.106Стальчёрно-серый RAL 702150M61452411,510 по запросу
K0274.1065Стальсветло-серый RAL 703550M61452411,510 по запросу
K0274.1066Стальярко-красный RAL 302050M61452411,510 по запросу
K0274.1067Стальярко-жёлтый RAL 102150M61452411,510 по запросу
K0274.208Стальчёрно-серый RAL 702175M821735,616,514 по запросу
K0274.2085Стальсветло-серый RAL 703575M821735,616,514 по запросу
K0274.2086Стальярко-красный RAL 302075M821735,616,514 по запросу
K0274.2087Стальярко-жёлтый RAL 102175M821735,616,514 по запросу
K0274.210Стальчёрно-серый RAL 702175M1021735,616,514 по запросу
K0274.2105Стальсветло-серый RAL 703575M1021735,616,514 по запросу
K0274.2106Стальярко-красный RAL 302075M1021735,616,514 по запросу
K0274.2107Стальярко-жёлтый RAL 102175M1021735,616,514 по запросу
K0274.0904нержавеющая стальчёрно-серый RAL 702138M4124,5188,510 по запросу
K0274.09045нержавеющая стальсветло-серый RAL 703538M4124,5188,510 по запросу
K0274.09046нержавеющая стальярко-красный RAL 302038M4124,5188,510 по запросу
K0274.09047нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102138M4124,5188,510 по запросу
K0274.0905нержавеющая стальчёрно-серый RAL 702138M5124,5188,510 по запросу
K0274.09055нержавеющая стальсветло-серый RAL 703538M5124,5188,510 по запросу
K0274.09056нержавеющая стальярко-красный RAL 302038M5124,5188,510 по запросу
K0274.09057нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102138M5124,5188,510 по запросу
K0274.0906нержавеющая стальчёрно-серый RAL 702138M6124,5188,510 по запросу
K0274.09065нержавеющая стальсветло-серый RAL 703538M6124,5188,510 по запросу
K0274.09066нержавеющая стальярко-красный RAL 302038M6124,5188,510 по запросу
K0274.09067нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102138M6124,5188,510 по запросу
K0274.0105нержавеющая стальчёрно-серый RAL 702150M51452411,510 по запросу
K0274.01055нержавеющая стальсветло-серый RAL 703550M51452411,510 по запросу
K0274.01056нержавеющая стальярко-красный RAL 302050M51452411,510 по запросу
K0274.01057нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102150M51452411,510 по запросу
K0274.0106нержавеющая стальчёрно-серый RAL 702150M61452411,510 по запросу
K0274.01065нержавеющая стальсветло-серый RAL 703550M61452411,510 по запросу
K0274.01066нержавеющая стальярко-красный RAL 302050M61452411,510 по запросу
K0274.01067нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102150M61452411,510 по запросу
K0274.0208нержавеющая стальчёрно-серый RAL 702175M821735,616,514 по запросу
K0274.02085нержавеющая стальсветло-серый RAL 703575M821735,616,514 по запросу
K0274.02086нержавеющая стальярко-красный RAL 302075M821735,616,514 по запросу
K0274.02087нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102175M821735,616,514 по запросу
K0274.0210нержавеющая стальчёрно-серый RAL 702175M1021735,616,514 по запросу
K0274.02105нержавеющая стальсветло-серый RAL 703575M1021735,616,514 по запросу
K0274.02106нержавеющая стальярко-красный RAL 302075M1021735,616,514 по запросу
K0274.02107нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102175M1021735,616,514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33