Группы товаров
T-образные рукоятки, с наружной резьбой
K0181_AG

T-образные рукоятки, с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0181_AG T-образные рукоятки, с наружной резьбой 120 kB

Чертежи

T-образные рукоятки, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDD3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0181.27006X18L7022M619,638,820,218 по запросу
K0181.27008X24L7022M819,638,820,224 по запросу
K0181.28010X20L8025M1022,3442320 по запросу
K0181.28010X30L8025M1022,3442330 по запросу
K0181.29010X30L9028M102549,62630 по запросу
K0181.29012X24L9028M122549,62624 по запросу
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
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33