Группы товаров
Ручки с накаткой, форма B, с маркировочной отметкой
K0248_B

Ручки с накаткой, форма B, с маркировочной отметкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали.
Исполнение: Втулка с синим пассивированием.Указание:Возможно так же исполнение без шкалы, с одной риской шкалы или же с 20 делениями и 10 цифрами.

Δ На этом месте укажите цветовой код крышки. При черном цвете крышки цветной код не требуется.
По запросу:Специальное масштабирование.Указание на чертеже:
Форма A: без изменения размеров
Форма B: с маркировочной отметкой
Форма C: со стандартным изменением размеров

1) Установочный винт для крепления (для формы C между цифрами 5 и 6)
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0248_B Ручки с накаткой, форма B, с маркировочной отметкой 238 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, форма B, с маркировочной отметкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D2D3D4HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0248.2105Bчёрно-серый RAL 70215211919M32210,5510 по запросу
K0248.21051Bоранжевый RAL 20045211919M32210,5510 по запросу
K0248.21052Bярко-зелёный RAL60325211919M32210,5510 по запросу
K0248.21053Bсиний RAL50175211919M32210,5510 по запросу
K0248.21055Bсветло-серый RAL 70355211919M32210,5510 по запросу
K0248.21056Bярко-красный RAL 30205211919M32210,5510 по запросу
K0248.21057Bярко-жёлтый RAL 10215211919M32210,5510 по запросу
K0248.2206Bчёрно-серый RAL 70216262323M32612610 по запросу
K0248.22061Bоранжевый RAL 20046262323M32612610 по запросу
K0248.22062Bярко-зелёный RAL60326262323M32612610 по запросу
K0248.22063Bсиний RAL50176262323M32612610 по запросу
K0248.22065Bсветло-серый RAL 70356262323M32612610 по запросу
K0248.22066Bярко-красный RAL 30206262323M32612610 по запросу
K0248.22067Bярко-жёлтый RAL 10216262323M32612610 по запросу
K0248.2308Bчёрно-серый RAL 70218343131M43617,5714 по запросу
K0248.23081Bоранжевый RAL 20048343131M43617,5714 по запросу
K0248.23082Bярко-зелёный RAL60328343131M43617,5714 по запросу
K0248.23083Bсиний RAL50178343131M43617,5714 по запросу
K0248.23085Bсветло-серый RAL 70358343131M43617,5714 по запросу
K0248.23086Bярко-красный RAL 30208343131M43617,5714 по запросу
K0248.23087Bярко-жёлтый RAL 10218343131M43617,5714 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33