Группы товаров
Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма L, наружная резьба
K2041_L

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма L, наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ручка-барашек Miniwing имеет эргономичную и компактную конструкцию.
Используемые материалы обеспечивают универсальное применение, включая условия со строжайшими требованиями к коррозионной устойчивости.
Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308 или 1.4404.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание:Резьба M5 совместима с уплотнительной шайбой Hygienic USIT® K1491.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2041_L Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма L, наружная резьба 157 kB

Чертежи

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма L, наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид
стали
Поверхность
корпуса
ABD

D2HH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2041.6280412X8L1.4308полированный2813M411,8152,2513,258 по запросу
K2041.6280512X10L1.4308полированный2813M511,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280512X15L1.4308полированный2813M511,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280512X20L1.4308полированный2813M511,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280612X10L1.4308полированный2813M611,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280612X15L1.4308полированный2813M611,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280612X20L1.4308полированный2813M611,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280612X25L1.4308полированный2813M611,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280612X30L1.4308полированный2813M611,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280812X20L1.4308полированный2813M811,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280812X25L1.4308полированный2813M811,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280812X30L1.4308полированный2813M811,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280812X40L1.4308полированный2813M811,8152,2513,2540 по запросу
K2041.6280411X8L1.4308отпескоструенный2813M411,8152,2513,258 по запросу
K2041.6280511X10L1.4308отпескоструенный2813M511,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280511X15L1.4308отпескоструенный2813M511,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280511X20L1.4308отпескоструенный2813M511,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280611X10L1.4308отпескоструенный2813M611,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280611X15L1.4308отпескоструенный2813M611,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280611X20L1.4308отпескоструенный2813M611,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280611X25L1.4308отпескоструенный2813M611,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280611X30L1.4308отпескоструенный2813M611,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280811X20L1.4308отпескоструенный2813M811,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280811X25L1.4308отпескоструенный2813M811,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280811X30L1.4308отпескоструенный2813M811,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280811X40L1.4308отпескоструенный2813M811,8152,2513,2540 по запросу
K2041.6280422X8L1.4404полированный2813M411,8152,2513,258 по запросу
K2041.6280522X10L1.4404полированный2813M511,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280522X15L1.4404полированный2813M511,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280522X20L1.4404полированный2813M511,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280622X10L1.4404полированный2813M611,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280622X15L1.4404полированный2813M611,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280622X20L1.4404полированный2813M611,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280622X25L1.4404полированный2813M611,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280622X30L1.4404полированный2813M611,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280822X20L1.4404полированный2813M811,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280822X25L1.4404полированный2813M811,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280822X30L1.4404полированный2813M811,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280822X40L1.4404полированный2813M811,8152,2513,2540 по запросу
K2041.6280421X8L1.4404отпескоструенный2813M411,8152,2513,258 по запросу
K2041.6280521X10L1.4404отпескоструенный2813M511,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280521X15L1.4404отпескоструенный2813M511,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280521X20L1.4404отпескоструенный2813M511,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280621X10L1.4404отпескоструенный2813M611,8152,2513,2510 по запросу
K2041.6280621X15L1.4404отпескоструенный2813M611,8152,2513,2515 по запросу
K2041.6280621X20L1.4404отпескоструенный2813M611,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280621X25L1.4404отпескоструенный2813M611,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280621X30L1.4404отпескоструенный2813M611,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280821X20L1.4404отпескоструенный2813M811,8152,2513,2520 по запросу
K2041.6280821X25L1.4404отпескоструенный2813M811,8152,2513,2525 по запросу
K2041.6280821X30L1.4404отпескоструенный2813M811,8152,2513,2530 по запросу
K2041.6280821X40L1.4404отпескоструенный2813M811,8152,2513,2540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33